Kits de roulement de roue

R173.35 - SNR

R173.35

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • AU0844-1LL/L588
  • Joint spi (x2)
  • Circlip
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 136 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)74 mm
Poids0,755 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMitsubishi3885A001MitsubishiMR403500MitsubishiMR519097

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChangfengFEITENGFEITENG => --ChangfengLEOPAARD CS7LEOPAARD CS7 => --MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999Train avantDroit,GaucheMitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => 05/2003Train avantDroit,GaucheMitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => 05/2003Train avantGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_V => --MitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => Train avantGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => --MitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => Train avantGauche,DroitMitsubishiLANCER VILANCER VI => Train avantGaucheMitsubishiLANCER VIILANCER VII11/1998 => --MitsubishiLancerLancer => Train avantGaucheMitsubishiLancerLancer11/1998 => --MitsubishiMirageMirage => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closedPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closedPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closed => --