L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- AU0822-2LL/L588
- Ecrou
- Circlip
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Largeur 1 | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 80 mm |
| Poids | 0,992 kg |
OE Equivalents
MitsubishiMR491449Automotive Compatibility
MitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011Train avantGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_VI05/2003 => 02/2011Train avantGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER IV_VII05/2003 => 05/2008Train avantGauche,DroitMitsubishiLANCER VIILANCER VII => Train avantGaucheMitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiLancerLancer => Train avantGaucheMitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008Train avantDroit,GaucheMitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008Train avantGauche,DroitMitsubishiOutlanderOutlander => --MitsubishiOutlanderOutlander => Train avantGauche