• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R173.42 - SNR

R173.42

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Element divers
  • Roulements de roue unitaires
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 155 mm
Diamètre interieur 150 mm
Position d'assemblageTrain avant
Poids1,747 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)86 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III08/2006 => Train avantDroitMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => Train avantGaucheMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2006 => Train avantGauche,DroitMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2008 => Train avantDroitMitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2008 => Train avantDroit,GaucheMitsubishiPajeroPajero => Train avantGaucheMitsubishiPajeroPajero08/2006 => Train avantGauche,Droit