• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R174.26 - SNR

R174.26

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R161.18 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Avec codeur roue dentée1
Largeur 185 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)50
Nombre de trous jante4
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Poids1,95 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRoverGHK1484RoverRFM001484EVA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaAccordACCORD IV => --HondaAccordACCORD IV => Train arrièreGaucheHondaAccordACCORD IV08/1989 => 07/1993Train arrièreDroitHondaACCORD VACCORD V => --HondaACCORD VACCORD V => Train arrièreGaucheHondaAccordAccord => --Rover60060003/1993 => 05/2000Train arrièreDroit,GaucheRover60060003/1993 => 05/2000Train arrièreGauche,Droit