Kits de roulement de roue

R174.47 - SNR

R174.47

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R174.85 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Poids2,38 kg
Largeur 183 mm
Diamètre interieur 130 mm
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)152 mm
Nombre de trous jante4
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)50

OE Equivalents

FabricantRéférenceHonda42200-S1A-E01

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaACCORD VIACCORD VI => --HondaACCORD VIACCORD VI => Train arrièreGaucheHondaACCORD VIACCORD VI08/1998 => 12/2002Train arrièreDroit,GaucheHondaACCORD VIACCORD VI08/1998 => 12/2002Train arrièreGauche,DroitHondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => Train arrièreGauche