R174.53 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- P-HUB490-3
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Nombre de trous jante | 4 |
| Type de roulement | TGB |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 50 |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 2,055 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 139 mm |
| Largeur 1 (roue) | 67 mm |