Kits de roulement de roue

R174.88 - SNR

R174.88

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Avec codeur roue dentée1
Largeur 166 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)43
Nombre de trous jante4
Diamètre extérieur 1 (roue)135 mm
Poids2,08 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHonda42200-S74-E50

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHondaACCORD IIIACCORD III => Train arrièreGaucheHondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => Train arrièreGaucheHondaAccordAccord => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC VI => Train arrièreDroit,GaucheHondaCIVICCIVIC VI06/1996 => 02/2001Train arrièreGauche,Droit