L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Circlip
- Ecrou
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Largeur 1 | 40 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Largeur 2 (roue) | 42 mm |
| Poids | 1,048 kg |
OE Equivalents
Honda44300-S9A-003Automotive Compatibility
HONDA (DONGFENG)CR-VCR-V => --HondaACCORD VIACCORD VI => Train arrièreGaucheHondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC => Train arrièreGaucheHondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016Train arrièreDroit,GaucheHondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016Train arrièreGauche,DroitHondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011Train avantGauche,DroitHondaCIVICCIVIC VIII01/2007 => 09/2011Train avantDroit,GaucheHondaCR-V - RD7 MK II Sport Utility VehicleCR-V - RD7 MK II Sport Utility Vehicle => --HondaCR-V ICR-V I => Train arrièreGaucheHondaCR-V IICR-V II => Train arrièreGaucheHondaCR-V IICR-V II02/2002 => 11/2006Train avantGauche,DroitHondaELEMENTELEMENT => --HondaFR-VFR-V09/2004 => 03/2010Train avantGauche,DroitHondaPRELUDE VPRELUDE V => Train arrièreGaucheHondaS2000S2000 => Train arrièreGauche