L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Largeur 1 | 67 mm |
| Poids | 1,92 kg |
| Nombre de trous jante | 4 |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 139 mm |
Automotive Compatibility
HONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => Train arrièreGaucheHondaCityCity08/2008 => 11/2010Train arrièreDroitHondaFit - GE6 MK III HatchbackFit - GE6 MK III Hatchback => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014Train arrièreGauche,DroitHondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015Train arrièreGauche,DroitHondaJAZZ IIJAZZ II12/2010 => 06/2015Train arrière,Train avantGauche,DroitHondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IIIJAZZ III => Train arrièreGaucheHondaJAZZ IVJAZZ IV => Train arrièreGauche