• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R177.06 - SNR

R177.06

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Circlip
  • Goupille
  • Joint spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Position d'assemblageAvant gauche
Largeur 133 mm
Diamètre interieur 136 mm
Poids0,561 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSuzukiAltoALTO I02/1994 => 04/2002Train avantGauche,DroitSuzukiSwiftSWIFT I09/1983 => 01/1989Train avantDroit,GaucheSuzukiSwiftSwift09/1983 => 01/1989Train avantDroit,Gauche