Kits de roulement de roue

R177.11 - SNR

R177.11

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Joint spi
  • Entretoise

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementAB
Largeur 122 mm
Diamètre interieur 135 mm
Poids0,485 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSuzukiJIMNYJIMNY => Train arrièreGaucheSuzukiJIMNYJIMNY12/2000 => 12/2005Train arrièreDroit,GaucheSuzukiJIMNYJIMNY12/2000 => 12/2005Train arrièreGauche,DroitSuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => Train arrièreGaucheSuzukiJIMNYJIMNY I => --SuzukiJIMNYJIMNY I => Train arrièreGaucheSuzukiJIMNYJIMNY I08/1998 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitSuzukiJIMNYJIMNY I03/2005 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheSuzukiJIMNYJIMNY II => Train arrièreGaucheSuzukiJIMNY Open Off-Road VehicleJIMNY Open Off-Road Vehicle => Train arrièreGaucheSuzukiS410S41006/1985 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitSuzukiS413S41312/1985 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitSuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 106/1985 => 11/2003Train arrièreGauche,DroitSuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 212/1994 => 06/2004Train arrièreGauche,DroitSuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => Train arrièreGaucheSuzukiSamuraiSamurai06/2001 => 06/2004Train arrièreGauche,Droit