R177.21 - SNR
Kits de roulement de roue
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires (x2)
- Circlip
- Ecrou
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 45 mm |
| Largeur 1 (roue) | 39 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 0,99 kg |
OE Equivalents
Suzuki43440-80J00Fiat71742699Automotive Compatibility
FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009Train avantDroit,GaucheFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009Train avantGauche,DroitFiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheSuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011Train avantDroit,GaucheSuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX4 => Train avantGaucheSuzukiSX4SX406/2007 => 02/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX406/2009 => 08/2014Train avantDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX4 I06/2007 => 08/2014Train avantDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 II08/2013 => Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX4 II09/2016 => Train avantDroit,GaucheSuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => Train avantGaucheSuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => Train avantGaucheSuzukiVitaraVITARA II => --SuzukiVitaraVITARA II => Train avantGaucheSuzukiVitaraVITARA II01/2015 => Train avantGauche,DroitSuzukiVitaraVitara => Train avantGauche