• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R177.39 - SNR

R177.39

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou
  • Joint spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementGB
Largeur 133 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)68 mm
Poids0,63 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruJustyJUSTY II03/2001 => 09/2003Train avantDroit,GaucheSubaruJustyJusty09/1995 => 09/2003Train avantGauche,DroitSuzukiSwiftSWIFT II02/1989 => 02/2005Train avantDroit,GaucheSuzukiSwiftSWIFT II02/1989 => 02/2005Train avantGauche,DroitSuzukiSwiftSwift02/1989 => 07/1996Train avantDroit,GaucheSuzukiSwiftSwift02/1989 => 07/1996Train avantGauche,Droit