• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R177.45 - SNR

R177.45
Référence R177.45

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Circlip
  • Joint spi
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre extérieur 1 (roue)61 mm
Diamètre interieur 1 (roue)34 mm
Largeur 1 (roue)40 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,461 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSuzukiAltoALTO III => Train avantGaucheSuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiLIANALIANA => Train avantGaucheSuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => Train avantGaucheSuzukiSwiftSwift => Train avantGaucheSuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2004Train avantDroit,Gauche