• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R177.46 - SNR

R177.46

R177.46 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 1 (roue)111 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur bague magnétique1
Diamètre extérieur 1 (roue)140 mm
Poids3,26 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSuzuki43402-80J00Suzuki43402-80J01Suzuki43402-80J02Fiat71747068Fiat71768167

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX4 => Train arrièreGaucheSuzukiSX4SX406/2007 => 05/2009Train arrièreGauche,DroitSuzukiSX4SX406/2009 => 02/2014--SuzukiSX4SX406/2009 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitSuzukiSX4SX4 I06/2009 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 II08/2013 => Train arrièreGauche,DroitSuzukiSX4SX4 II09/2016 => Train arrièreDroit,GaucheSuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => Train arrièreGaucheSuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => Train arrièreGaucheSuzukiVitaraVITARA II => Train arrièreGaucheSuzukiVitaraVITARA II01/2015 => Train arrièreGauche,DroitSuzukiVitaraVitara => Train arrièreGauche