Kits de roulement de roue

R178.05 - SNR

R178.05

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R154.53 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXMGB
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 122 mm
Poids1,862 kg
Nombre de trous jante5
Position d'assemblageAvant gauche
Avec codeur bague magnétique1
Couple de serrage 150 N-m
Diamètre extérieur 1 (roue)26 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)120 mm
Largeur 2 (roue)83 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007Train avantDroit,GaucheSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007Train avantGauche,DroitSkodaFabiaFabia => --SkodaFabiaFabia => Train avantGaucheVolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007Train avantGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPOLO IV12/2001 => 11/2007Train avantDroit,GaucheVolkswagenPoloPOLO IV12/2001 => 11/2007Train avantGauche,DroitVolkswagenPoloPolo => Train avantGauche