• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R179.07 - SNR

R179.07

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R179.12 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Circlip
  • Goupille

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 138 mm
Diamètre interieur 138 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)70 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,613 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000Train avantGauche,DroitDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997Train avantDroit,GaucheDaihatsuCharadeCHARADE III => Train avantGaucheDaihatsuCharadeCHARADE III08/1988 => 12/1992Train avantDroit,GaucheDaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001Train avantDroit,GaucheDaihatsuCharadeCHARADE IV12/1996 => 05/2000Train avantGauche,DroitDaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000Train avantGauche,DroitDaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => Train avantGaucheDaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE07/1996 => 05/1998Train avantDroit,GaucheDaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE05/1998 => 06/2002Train avantGauche,DroitDaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000Train avantDroit,GaucheDaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012Train avantGaucheDaihatsuTeriosTerios => Train avantGaucheDaihatsuTeriosTerios04/2000 => 03/2006Train avantGauche,Droit