• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R179.20 - SNR

R179.20
Référence R179.20

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Circlip
  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Diamètre extérieur 1 (roue)70 mm
Diamètre interieur 1 (roue)38 mm
Largeur 1 (roue)564 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids0,703 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDaihatsu90043-63369

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012Train avantDroit,GaucheDaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012Train avantGauche,DroitDaihatsuTeriosTerios => Train avantGaucheDaihatsuTeriosTerios09/2010 => 12/2012Train avantGauche,DroitToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V09/2010 => 12/2012Train avantDroit,GaucheVolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V09/2010 => 12/2012Train avantGauche,Droit