• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R179.22 - SNR

R179.22
Référence R179.22

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Joint spi
  • Roulements de roue unitaires
  • Entretoise

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementAB
Largeur 1 (roue)25 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Diamètre interieur 1 (roue)32 mm
Poids0,52 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceToyota9004A36012

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => Train arrièreGaucheDaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMATERIAMATERIA08/2006 => 10/2013Train arrièreGauche,DroitDaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000Train arrièreDroit,GaucheDaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012Train arrièreDroit,GaucheDaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012Train arrièreGauche,DroitDaihatsuTeriosTerios => Train arrièreGaucheDaihatsuTeriosTerios04/2000 => 03/2006Train arrièreDroit,GaucheDaihatsuTeriosTerios04/2000 => 03/2006Train arrièreGauche,DroitToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --