Référence R180.12
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Ecrou
- Circlip
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 (roue) | 86 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 1,09 kg |
| Largeur 1 (roue) | 42 mm |
| Type de roulement | GB |
OE Equivalents
JaguarC2P12624Automotive Compatibility
JaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011Train arrièreDroit,GaucheJaguarF-TYPEF-TYPE => Train arrièreGaucheJaguarF-TYPEF-TYPE 1 => Train arrièreGaucheJaguarF-TYPEF-TYPE 109/2012 => Train arrièreGauche,DroitJaguarF-TYPEF-TYPE 2 => Train arrièreGaucheJaguarF-TYPEF-TYPE 209/2012 => Train arrièreGauche,DroitJaguarF-TYPEF-TYPE 3 => Train arrièreGaucheJaguarF-TYPEF-TYPE 311/2015 => Train arrièreGauche,DroitJaguarXEXE => Train arrièreGaucheJaguarXEXE 1 => Train arrièreGaucheJaguarXEXE 2 => Train arrièreGaucheJaguarXFXF => Train arrièreGaucheJaguarXFXF07/2007 => 04/2012Train arrièreGauche,DroitJaguarXF IXF I => --JaguarXF IXF I07/2007 => Train arrièreGauche,DroitJaguarXFXF II => Train arrièreGaucheJaguarXFXF II03/2015 => Train arrièreGauche,DroitJaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015Train arrièreGauche,DroitJaguarXJXJ V => --JaguarXJXJ V12/2009 => Train arrièreGauche,DroitJaguarXKXK II => --JaguarXKXK II06/2007 => 06/2014Train arrièreGauche,DroitJaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => Train arrièreGaucheJaguarXK II CoupeXK II Coupe => Train arrièreGaucheJaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011Train arrièreGauche,DroitLAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => Train arrièreGaucheLand RoverEVOQUEEVOQUE05/2013 => 05/2015Train arrièreGauche,DroitLand RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGERANGE IV => Train arrièreGaucheLand RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => Train arrièreGaucheLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => Train arrièreGaucheLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015Train arrièreGauche,DroitLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I05/2013 => Train arrièreDroit,GaucheLand RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => Train arrièreGaucheLand RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => Train arrièreGaucheLand RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => Train arrièreGauche