• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R181.09 - SNR

R181.09

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace les références suivantes :
  • R181.12 - SNR
  • R181.18 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • P-TU0828-1/L244
  • Circlip
  • Joint spi (x2)
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Largeur 135 mm
Poids0,738 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)72 mm
Largeur 2 (roue)38 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSubaru28016-AA011NTSubaru28316-FE000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF959508/1994 => 06/1995Train avantDroit,GaucheSubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002Train avantDroit,GaucheSubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002Train avantGauche,DroitSubaruForesterFORESTER II08/2002 => 06/2005Train avantGauche,DroitSubaruForesterFORESTER II01/2003 => 10/2007Train avantDroit,GaucheSubaruForesterFORESTER II01/2003 => --SubaruForesterForester => Train avantGaucheSubaruForesterForester01/2003 => 06/2005Train avantGauche,DroitSubaruForesterForester12/2004 => 06/2005Train avantDroit,GaucheSubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA I => Train avantGaucheSubaruImprezaIMPREZA I12/1992 => 07/2000Train avantGauche,DroitSubaruImprezaIMPREZA I07/1996 => 07/2000Train avantDroit,GaucheSubaruImprezaIMPREZA II => Train avantGaucheSubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 07/2005Train avantGauche,DroitSubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 05/2007Train avantDroit,GaucheSubaruImprezaIMPREZA II01/2003 => --SubaruImprezaIMPREZA III01/2003 => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => Train avantGaucheSubaruImprezaImpreza => Train avantGaucheSubaruImprezaImpreza12/1992 => 05/2007Train avantDroit,GaucheSubaruImprezaImpreza01/2003 => 05/2007Train avantGauche,DroitSubaruLEGACY ILEGACY I => Train avantGaucheSubaruLEGACY ILEGACY I04/1989 => 08/1994Train avantGauche,DroitSubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998Train avantGauche,DroitSubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003Train avantDroit,GaucheSubaruLegacyLegacy04/1989 => 05/1997Train avantGauche,DroitSubaruLegacyLegacy04/1989 => 03/2003Train avantDroit,GaucheSubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998Train avantGauche,DroitSubaruOutbackOutback09/2000 => 03/2003Train avantDroit,Gauche