• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R181.30 - SNR

R181.30

R181.30 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementHGB
Diamètre extérieur 1 (roue)138 mm
Diamètre interieur 1 (roue)29 mm
Largeur 1 (roue)104 mm
Poids4,205 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSubaru28473-FG010

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruForesterFORESTER V => Train arrièreGauche,DroitSubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA III => Train arrièreGaucheSubaruImprezaIMPREZA III05/2007 => 11/2010Train arrièreDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY V => Train arrièreDroit,GaucheSubaruLegacyLEGACY V => Train arrièreGauche,DroitSubaruLEGACY VILEGACY VI => --SubaruLEVORGLEVORG => Train arrièreGauche,DroitSubaruLEVORGLEVORG02/2015 => Train arrièreDroit,GaucheSubaruOutbackOUTBACK IV => Train arrièreDroit,GaucheSubaruOutbackOUTBACK IV => Train arrièreGaucheSubaruOutbackOUTBACK IV => Train arrièreGauche,DroitSubaruOutbackOUTBACK V => Train arrièreGauche,DroitSubaruOutbackOutback => Train arrièreGaucheSubaruWRXWRX02/2014 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheSubaruWRXWRX 111/2013 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheSubaruWRXWRX 2 => --