• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R182.61 - SNR

R182.61
Référence R182.61

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementTGB
Diamètre extérieur 1 (roue)120 mm
Diamètre interieur 1 (roue)30 mm
Largeur 1 (roue)62 mm
Avec codeur roue dentée1
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)43
Poids1,725 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatINCAINCA03/1999 => 05/2003Train arrièreDroit,GaucheSeatINCAINCA03/1999 => 05/2003Train arrièreGauche,DroitVolkswagenCADDYCADDY II => --VolkswagenCADDYCADDY II03/1999 => 08/2000Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenCADDYCADDY II03/1999 => 05/2003Train arrièreGauche,Droit