Kits de roulement de roue

R184.11 - SNR

R184.11

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 150 mm
Position d'assemblageArrière droit
Poids1,896 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Nombre de trous jante4

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiACCENT IACCENT I => Train arrièreGaucheHyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => Train arrièreGaucheHyundaiAccentAccent => --HyundaiAccentAccent06/1994 => 08/1999Train arrièreGauche,DroitHyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001Train arrièreDroitHyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA => Train arrièreGaucheHyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999Train arrièreDroitHyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999Train arrièreDroitHyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => Train arrièreGauche