L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Circlip
- Roulements de roue unitaires
- Goupille
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Largeur 1 | 34 mm |
| Diamètre interieur 1 | 42 mm |
| Poids | 0,809 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 80 mm |
| Largeur 2 (roue) | 36 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
OE Equivalents
Kia, Hyundai51720-2D200Hyundai, Kia51720-38000Automotive Compatibility
HORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 11/2006Train avantDroit,GaucheHyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 08/2008Train avantGauche,DroitHyundaiCOUPECOUPE II => 01/2005--HyundaiElantraELANTRA I => 01/2005--HyundaiElantraELANTRA I12/2000 => 01/2005Train avantGauche,DroitHyundaiElantraELANTRA I12/2000 => 12/2006Train avantDroit,GaucheHyundaiElantraElantra => Train avantGaucheHyundaiSONATASONATA => Train avantGaucheHyundaiSONATASONATA09/1998 => 05/2001Train avantDroit,GaucheHyundaiSONATA IVSONATA IV => --HyundaiSONATA IVSONATA IV07/1998 => 12/2001Train avantDroit,GaucheHyundaiXGXG => Train avantGaucheHyundaiXGXG 1 => 01/2005--HyundaiXGXG 112/1998 => 01/2005Train avantDroit,GaucheHyundaiXGXG 112/1998 => 01/2005Train avantGauche,DroitHyundaiXG-SERIESXG-SERIES12/1998 => 07/2002Train avantDroit,GaucheKIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => 01/2005--KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => 01/2005--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 01/2005Train avantDroit,GaucheKiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008Train avantGauche,DroitKiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => Train avantGaucheKiaCeratoCerato => Train avantGaucheKiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 12/2001Train avantDroit,GaucheKiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 12/2001Train avantGauche,Droit