• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R184.23 - SNR

R184.23

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 172 mm
Poids2,458 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Nombre de trous jante5

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 09/2002Train arrièreDroit,GaucheHyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 09/2002Train arrièreGauche,DroitHyundaiCOUPECOUPE I12/2001 => 09/2002Train arrièreDroit,GaucheHyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 09/2002Train arrièreDroit,GaucheHyundaiTIBURONTIBURON12/2001 => 09/2002Train arrièreGauche,Droit