Kits de roulement de roue

R184.40 - SNR

R184.40

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 164 mm
Poids2,345 kg
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Nombre de trous jante4
Position d'assemblageArrière gauche
Avec codeur roue dentée1
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiElantraElantra => Train arrièreGaucheHyundaiMATRIXMATRIX04/2001 => 11/2010Train arrièreGauche,DroitHyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 02/2011Train arrièreGauche,DroitHyundaiMATRIXMATRIX 101/2005 => 07/2005Train arrièreDroit,GaucheHyundaiMATRIXMATRIX 204/2001 => 02/2011Train arrièreGauche,Droit