• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R184.48 - SNR

R184.48
Référence R184.48

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de trous jante4
Type de roulementXMGB
Diamètre extérieur 1 (roue)139 mm
Largeur 1 (roue)50 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
Avec codeur roue dentée1
Poids2,129 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai52710-29670

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiCOUPECOUPE I => Train arrièreDroit,GaucheHyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA => Train arrièreGaucheHyundaiLANTRALANTRA III_II04/1995 => 06/2000Train arrièreDroitHyundaiLANTRALANTRA IV_II04/1995 => 06/2000Train arrièreDroitHyundaiPONYPONY II => Train arrièreDroit,GaucheHyundaiPONYPONY III => Train arrièreDroit,GaucheHyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => Train arrièreGauche