L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Circlip
- Goupille
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Largeur 1 | 39 mm |
| Diamètre interieur 1 | 45 mm |
| Poids | 1,088 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 87 mm |
| Largeur 2 (roue) | 41 mm |
OE Equivalents
Hyundai, Kia51720-3A200Automotive Compatibility
HyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010Train avantGauche,DroitHyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => Train avantGaucheHyundaiGrandeurGrandeur08/2006 => 09/2010Train avantDroit,GaucheHyundaiTRAJETTRAJET => Train avantGaucheHyundaiTRAJETTRAJET10/2000 => 05/2007Train avantGauche,DroitHyundaiTRAJETTRAJET02/2004 => 05/2007Train avantDroit,GaucheHyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => Train avantGaucheKiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006Train avantGauche,DroitKiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007Train avantGauche,DroitKiaOpirusOpirus => --