• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R184.63 - SNR

R184.63

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 171 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)140 mm
Avec codeur roue dentée1
Nombre de trous jante4
Poids2,598 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003Train arrièreGauche,DroitHyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002Train arrièreGauche,DroitKiaCARSTAR JOICECARSTAR JOICE08/1999 => 02/2003Train arrièreGauche,DroitMitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001Train arrièreGauche,Droit