Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de roulement de roue
R184.69 - SNR
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES
Type de roulement
HGB
Poids
3,924 kg
Avec codeur bague magnétique
1
Diamètre extérieur 1 (roue)
139 mm
Nombre de fixations côté bride
4
Nombre de fixations côté moyeux
5
Automotive Compatibility
MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHYUNDAI (BEIJING)SANTA FÉSANTA FÉ => --HyundaiGRAND SANTA FÉGRAND SANTA FÉ => --HyundaiSANTA FE IVSANTA FE IV => --HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II02/2006 => 05/2012Train arrièreDroit,GaucheHyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II08/2009 => 05/2012Train arrièreGauche,DroitHyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => Train arrièreGaucheHyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III05/2012 => Train arrièreDroit,GaucheHyundaiSanta FeSanta Fe => --HyundaiSanta FeSanta Fe => Train arrièreGaucheHyundaiSanta FeSanta Fe02/2006 => 08/2009Train arrièreDroit,GaucheHyundaiSanta FeSanta Fe05/2012 => 08/2015Train arrièreGauche,DroitHyundaiix55ix55 => Train arrièreGaucheKiaSORENTO IISORENTO II => Train arrièreGaucheKiaSORENTO IISORENTO II03/2009 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitKiaSORENTO IISORENTO II11/2009 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheKiaSorentoSorento => Train arrièreGauche