L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Goupille
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Diamètre interieur 1 | 31 mm |
| Poids | 4,725 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 153 mm |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Nombre de fixations côté bride | 3 |
OE Equivalents
Jeep53007 449ABAutomotive Compatibility
JeepCherokeeCHEROKEE I_II09/1989 => 08/2001Train avantDroitJeepCherokeeCHEROKEE I_II12/1992 => 09/1999Train avantGauche,DroitJeepCherokeeCherokee => Train avantGaucheJeepCherokeeCherokee12/1987 => 09/1999Train avantGauche,DroitJeepCherokeeCherokee12/1994 => 05/1999Train avantDroit,GaucheJeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I => Train avantGaucheJeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I12/1992 => 05/1998Train avantDroitJeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998Train avantDroit,GaucheJeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998Train avantGauche,DroitJeepWRANGLER IWRANGLER I => Train avantGaucheJeepWRANGLER IWRANGLER I08/1986 => 07/2006Train avantDroitJeepWRANGLER IWRANGLER I07/1996 => 07/2006Train avantGauche,DroitJeepWranglerWrangler => Train avantGaucheRenaultCHEROKEECHEROKEE I09/1986 => 09/1999Train avantDroitRenaultWRANGLERWRANGLER => Train avantGaucheRenaultWRANGLERWRANGLER08/1986 => 06/1996Train avantDroit