• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R187.01 - SNR

R187.01

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Bouchon
  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementTGB
Largeur 146 mm
Diamètre interieur 128 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Poids1,378 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)134 mm
Couple de serrage 1120 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceSmart0001870V023000000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I09/1998 => 11/2006Train avantDroit,GaucheSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I08/1999 => 11/2006Train avantGauche,DroitSmartCROSSBLADECROSSBLADE05/2002 => 11/2003Train avantDroit,GaucheSmartROADSTERROADSTER => Train avantGaucheSmartROADSTERROADSTER04/2003 => 10/2005Train avantDroit,GaucheSmartROADSTERROADSTER04/2003 => 10/2005Train avantGauche,Droit