• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R187.05 - SNR

R187.05

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementMGB
Avec codeur bague magnétique1
Poids2,706 kg
Diamètre extérieur 1 (roue)75 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)137 mm
Nombre de trous jante4
Couple de serrage 1236 N-m

OE Equivalents

FabricantRéférenceSmart4543300025MitsubishiMN102067MitsubishiMN102068MitsubishiMN102081MitsubishiMN102082

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMitsubishiCOLT VICOLT VI07/2004 => 08/2008Train avantDroit,GaucheMitsubishiCOLT VICOLT VI07/2004 => 08/2008Train avantGauche,DroitSmartFORFOURFORFOUR => --SmartFORFOURFORFOUR I03/2004 => 05/2006Train avantDroit