Référence R189.27
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Q019 (x4)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 132 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 51 mm |
| Largeur 1 (roue) | 92 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 2,665 kg |
Automotive Compatibility
HYUNDAI (BEIJING)VERNA HatchbackVERNA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)VERNA SaloonVERNA Saloon => --HyundaiACCENTACCENT => --HyundaiACCENTACCENT => Train arrièreGaucheHyundaiACCENTACCENT02/2011 => Train arrièreGauche,DroitHyundaiACCENT IVACCENT IV => Train arrièreGaucheHyundaiACCENT IVACCENT IV10/2010 => Train arrièreGauche,DroitHyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => Train arrièreGaucheHyundaiACCENT V SaloonACCENT V Saloon => --KIA (DYK)K2 HatchbackK2 Hatchback => --KIA (DYK)K2 SaloonK2 Saloon => --KiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO IIIRIO III => Train arrièreGaucheKiaRIO IIIRIO III05/2011 => 11/2014Train arrièreGauche,DroitKiaRIO III SaloonRIO III Saloon => Train arrièreGaucheKiaRIORio => Train arrièreGaucheKiaRIORio05/2011 => 11/2014Train arrièreDroit,GaucheKiaRIORio05/2011 => 11/2014Train arrièreGauche,Droit