L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
- Vis (x4)
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | HGB |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Largeur 1 | 63 mm |
| Poids | 3,837 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 139 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Nombre de trous jante | 4 |
OE Equivalents
Daewoo, Chevrolet96328248Chevrolet, Daewoo96451751Automotive Compatibility
ChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEPICAEPICA => Train arrièreGaucheChevroletEPICAEPICA04/2006 => 08/2009Train arrièreDroit,GaucheChevroletEPICAEPICA04/2006 => 08/2009Train arrièreGauche,DroitChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007Train arrièreGauche,DroitChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012Train arrièreDroit,GaucheChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => Train arrièreGaucheChevroletOptraOptra => Train arrièreGaucheChevroletOptraOptra12/2004 => 08/2007Train arrièreGauche,DroitDaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009Train arrièreGauche,DroitDaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => Train arrièreGaucheDaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004Train arrièreGauche,DroitDaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012Train arrièreGauche,DroitDaewooLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => Train arrièreGaucheDaewooMAGNUSMAGNUS => Train arrièreGaucheDaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA I09/2004 => 06/2005Train arrièreGauche,DroitDaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007Train arrièreGauche,DroitDaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => Train arrièreGaucheDaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--