• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R190.07 - SNR

R190.07

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.40570.S06
  • Ecrou
  • Circlip

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 137 mm
Diamètre interieur 125 mm
Poids0,515 kg
Position d'assemblageArrière gauche
Diamètre extérieur 1 (roue)52 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceDaewoo, Chevrolet96471776

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => Train arrièreGaucheChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => Train arrièreGaucheChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011Train arrièreGauche,DroitChevroletAveoAveo => --ChevroletAveoAveo => Train arrièreGaucheChevroletAveoAveo02/2008 => 01/2011Train arrièreGauche,DroitChevroletKALOSKALOS => --ChevroletKALOSKALOS => Train arrièreGaucheChevroletKALOSKALOS => Train arrièreGauche,DroitChevroletLANOSLANOS => Train arrièreGaucheChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015Train arrièreGauche,DroitChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => Train arrièreGaucheDaewooKALOSKALOS => Train arrièreGaucheDaewooKALOSKALOS08/2002 => 06/2005Train arrièreDroit,GaucheDaewooKALOSKALOS08/2002 => 06/2005Train arrièreGauche,DroitDaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015Train arrièreDroit,GaucheDaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015Train arrièreDroit,Gauche