L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou
- Vis (x3)
- Roulements de roue unitaires
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | XHGB |
| Diamètre interieur 1 | 33 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Avec codeur bague magnétique | 1 |
| Nombre de fixations côté moyeux | 5 |
| Nombre de fixations côté bride | 3 |
| Poids | 4,685 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 151 mm |
| Couple de serrage 2 | 205 N-m |
OE Equivalents
Opel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339Automotive Compatibility
CHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011Train avantDroit,GaucheChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => Train avantGaucheChevroletCaptivaCAPTIVA 201/2011 => 11/2015Train avantDroit,GaucheChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => Train avantGaucheChevroletCaptivaCAPTIVA 301/2011 => 11/2015Train avantDroit,GaucheChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptivaCaptiva => Train avantGaucheChevroletCaptivaCaptiva01/2011 => 11/2015Train avantGauche,DroitChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => Train avantGaucheDaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011Train avantDroit,GaucheDaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => Train avantGaucheDaewooCAPTIVACAPTIVA 201/2011 => 11/2015Train avantDroit,GaucheDaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => Train avantGaucheDaewooCAPTIVACAPTIVA 301/2011 => 11/2015Train avantDroit,GaucheOpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA02/2007 => 11/2010Train avantGauche,DroitOpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 109/2006 => 11/2010Train avantDroit,GaucheOpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2015--OpelANTARAANTARA 212/2015 => 11/2016Train avantDroit,GaucheVauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => Train avantDroit,GaucheVauxhallANTARAANTARA 2 => --VauxhallANTARAANTARA 203/2011 => Train avantDroit,GaucheVauxhallANTARAANTARA 203/2011 => Train avantGauche,Droit