Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-10X17X10T2 - NTN

RNA0-10X17X10T2

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux10 mm
D - Diamètre Extérieur17 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure10 mm
E - Cote sur rouleaux13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,01 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique4,55 kN
C0r - Capacité charge statique5,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile28000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI12,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE15 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse10,3 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm