Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-25X35X26ZW - NTN

RNA0-25X35X26ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure26 mm
E - Cote sur rouleaux29 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18,4 kN
C0r - Capacité charge statique33,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI28,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE33 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse25,6 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm