Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-32X42X13 - NTN

RNA0-32X42X13

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux32 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure13 mm
E - Cote sur rouleaux37 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,049 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14,5 kN
C0r - Capacité charge statique23 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI36,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE40 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse32,6 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm