Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-35X45X26ZW - NTN

RNA0-35X45X26ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux35 mm
D - Diamètre Extérieur45 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure26 mm
E - Cote sur rouleaux40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,091 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique26,1 kN
C0r - Capacité charge statique50 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI39,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE43 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse35,6 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm