Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 5 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 10 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 8 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 8 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,15 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,003 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 2,64 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 2,19 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 27000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 40000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | db - Diamètre épaulement BI | 7,7 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 8,8 mm |
| Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse | 5,3 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,15 mm |