Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

RNA0-60X78X40ZW - NTN

RNA0-60X78X40ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux60 mm
D - Diamètre Extérieur78 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique69 kN
C0r - Capacité charge statique150 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
db - Diamètre épaulement BI67,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73 mm
Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse60,8 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm