Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 65 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 85 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 73 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,464 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 61 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 132 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | db - Diamètre épaulement BI | 72,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 80 mm |
| Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse | 66 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |