Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 52 mm Fw - Cote sous rouleaux 30 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 17,8 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 38 mm Roulement avec / sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,179 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 17,9 kN C0r - Capacité charge statique 25,9 kN Charge de la piste cylindrique de galet 16,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C