Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN D - Diamètre Extérieur 62 mm Fw - Cote sous rouleaux 35 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 19,8 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 43 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Roulement avec / sans cage Avec Classe de précision P0 Masse 0,284 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 21,4 kN C0r - Capacité charge statique 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C