Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA4836 - NTN

RNA4836

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux195 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse2,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique195 kN
C0r - Capacité charge statique540 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE218,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm