Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA4900LL/3AS - NTN

RNA4900LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux14 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,016 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0r - Capacité charge statique8,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE16 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE20 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm