• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

RNA4906L/3AS - NTN

RNA4906L/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux35 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure17 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,072 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18 kN
C0r - Capacité charge statique27,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE38 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE45 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm